Sistema de manipulación de filetes

Reto

Manipulación de materias primas desde la cinta transportadora hasta el embalaje. Como la pinza en sí no tiene accionamiento propio, se controla mediante un eje giratorio integrado en el Flexpicker.

Solución

La solución reside en un diseño de los componentes compatible con los alimentos. Además, se creó una interfaz directa del eje giratorio del robot con la cinemática de la pinza.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoeléctrica
Concepto de agarreFORM
Carrera máx.177 [mm]
Peso del sistema2.5 [kg]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje